Publikovat produkty
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
The endura below-ground is our traditional hydraulic elevator. It’s ideal when drilling isn’t a problem. This configuration uses a plunger within a cylinder that rests below the ground level. It can reach travel distances of up to 60 feet. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators when drilling is not an issue • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Skupina výrobkůelevator
  • Skupina produktůendura elevator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zdvižné systémy

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Portoriko
Spojené státy americké