Publikovat produkty
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°
high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°

    high traffic: tugela [ASME, US standard] 30°

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)

    The higher the passenger volumes, the happier our tugela escalator. tugela safely moves people in high-traffic areas and all types of climates around the globe. Dependable technology and components, such as our certified brake system, make this escalator an exceptionally reliable partner.

    tugela. Ruggedly reliable.

    Specifikace
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 24" (600mm) | 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
      Inclination: 27.3° ( 30.0° )
      rise max: 65,7' (20m)
      rise min: 6,56' (2,5m) 

      Max rise without intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m) @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatugela_ASME-30
    • Skupina výrobkůHigh Traffic Escalator
    • Skupina produktůtugela escalator
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Eskalátory
    • Klasifikace IFCPřenášecí element
    • Kód Uniclass 2015Ss_80_20_62_28
    • Popis Uniclass 2015Escalator systems
    • Kód CSI MasterFormat 201414 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Escalators
    • Číslo OmniClass23-23 11 13
    • Název OmniClassEscalators
    • Kód CSI UniFormat IID1020
    • Název CSI UniFormat IIEscalators & Moving Walks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Oceánie