Publikovat produkty
T-70 Dual Rear Unload
Tomra

T-70 Dual Rear Unload

sadf

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainpac-t70-dual-rear-unload
  • Skupina výrobkůReverse Vending
  • Skupina produktůInPac
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1797
  • Šířka (mm)1293
  • Hloubka (mm)1040
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)390
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 23.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Reverse Vending Machines
  • Číslo OmniClass23-27 59 00
  • Název OmniClassRecycling Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Asie