Publikovat produkty
MultiPac 2 Right
Tomra

MultiPac 2 Right

T-9 and MultiPac together make a perfect fit for medium- to high-volume stores seeking to take advantage of TOMRA Flow TechnologyTM and the high capacity and uptime the MultiPac backroom offers. As a system, the combination of the two solutions ensures convenience, customer satisfaction and system integrity.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamultipac-2-right
  • Skupina výrobkůReverse Vending
  • Skupina produktůBackroom
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)390
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 23.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Reverse Vending Machines
  • Číslo OmniClass23-27 59 00
  • Název OmniClassRecycling Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Asie