Publikovat produkty
DRAKE® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
TOTO USA Inc

DRAKE® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

This Drake toilet features the quiet advantage of our powerful, water-saving TORNADO FLUSH® technology.

Specifikace
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • Universal height
    • Elongated front bowl and tank set
    • Chrome plated trip lever included
    • 12" Rough-In less supply
    • Seat sold separately
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatoto-cst776cefg-two-piece-toilet-drake
  • Skupina výrobkůWater Operated Water Closets
  • Skupina produktůDrake®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Argentina
Mexiko
Bolívie
Spojené státy americké
Brazílie
Chile
Ekvádor
Falklandy (Malvíny)
Francouzská Guyana
Guyana
Kolumbie
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela