Publikovat produkty
NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat
TOTO USA Inc
Archivovány

NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

An elongated, beautifully sleek one-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Specifikace
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® Flushing System
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+
    • CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean
    • 360? Fully Skirted design
    • ADA Compliant
    • Universal Height
    • One-piece decorative high profile toilet
    • Elongated front Bowl with SoftClose® slim seat
    • 12" Rough-in less supply
    • Chrome trip lever included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatoto-ms642234cefg-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl-slim-seat
  • Skupina výrobkůWater Operated Water Closets
  • Skupina produktůNexus®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste