Publikovat produkty
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

The linear design of the NEOREST AH pursues the ultimate simplicity to accentuate any modern space. The AH has an edgy shape that leaves a sharp impression when seen from any angle. Its straight lines and distinctive, dignified presence enhances spaces that are modern and edgy.

 Features:

  • 27-1/8"L x 15-3/16"W x 21-1/16"H
  • TORNADO FLUSH® System
  • CEFIONTECT® Ceramic Glaze
  • ADA Compliant
  • Universal Height
  • Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat
  • EWATER+® on wand and bowl
  • Remote control operated
  • Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation
  • Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls
  • Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation
  • Heated seat with temperature control
  • Air Deodorizer
  • Night light
  • Warm Air Dryer function
  • 12" Rough-in
  • Mounting and connection hardware included
  • Remote Control and hanger included


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatoto-ms989cumfg
  • Skupina výrobkůToilet
  • Skupina produktůNEOREST®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Argentina
Mexiko
Bolívie
Spojené státy americké
Brazílie
Chile
Ekvádor
Falklandy (Malvíny)
Francouzská Guyana
Guyana
Kolumbie
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela