Publikovat produkty
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    BREATHTAKINGLY ATTRACTIVE AND INTELLIGENTLY CONFIGURED

    Decorative, modular LED light column system

    Specifikace
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCS_19
    • Skupina výrobkůOutdoor lighting
    • Skupina produktůPillar luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC000062
    • Název ETIMLuminaire for streets and places

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa