Publikovat produkty
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Archivovány

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • Skupina výrobkůCommercial Beads
    • Skupina produktůShadow & Reveal Beads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCCorner guards
    • Kód UNSPSC30161504
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Popis Uniclass 2015Corner guards
    • Kód CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Číslo OmniClass23-17 25 15 13
    • Název OmniClassCorner Guards