Publikovat produkty
RAS 50
RAS 50
RAS 50
RAS 50
    TTM Rossi

    RAS 50

    Fixing and stretching system with folded profiles in stainless steel that fit in each group of cables on top and bottom edges

    Specifikace
    • RAS 50 fixing system is compatible with the following metal mesh:

      • R&R 25×4
      • R&R 70×3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaras-50
    • Skupina výrobkůArchitecture
    • Skupina produktůMesh for facades
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-06-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCKonstrukční prvek
    • Název UNSPSCMetal fabric media
    • Kód UNSPSC40161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Popis Uniclass 2015Sunscreens
    • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Číslo OmniClass23-13 33 15
    • Název OmniClassWall Exteriors