Publikovat produkty
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
    Wall-mounted basketball hoop with white steel stand. Satisfies FIBA requirements for stability and is approved for matches at the very highest level. Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Available in different extension lengths between 1.8m and 3.3m The hoop can be folded up towards the wall when not in use. This type of basketball hoop is a good alternative when there are good conditions for mounting the hoop in the ceiling construction.
    Specifikace
    • 1,8 - 3,3m projection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota310507
    • Skupina výrobkůBasket
    • Skupina produktůWall mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Branky a sítě
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Popis Uniclass 2015Basketball hoops
    • Kód CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment