Publikovat produkty
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(22 recenze)
    Highly stable hoop with 800mm projection from the wall. Adjustable from 2.6m to 3.05m with gas spring which allows quick adjustment between mini and normal heights. The gas spring also lifts the goal into a storage position. Includes hoop and nylon net. Can be supplied with a Practice or Matchplay sized backboard (optional extra). A highly versatile goal offering excellent value and flexibility for a range of hall types.
    Specifikace
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota310567
    • Skupina výrobkůBasket
    • Skupina produktůWall mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPřekližka
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Branky a sítě
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Popis Uniclass 2015Basketball hoops
    • Kód CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa