Publikovat produkty
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 6,8-7,6m, Timber backboard 1200x900 mm Backward hoisted

    Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a timber backboard as standard. Upgradeable to acrylic backboards, as illustrated. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    Specifikace
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota606741b
    • Skupina výrobkůBasket
    • Skupina produktůRoof Hinged
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5280
    • Šířka (mm)2700
    • Hloubka (mm)4700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPřekližka
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)190
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Branky a sítě
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Popis Uniclass 2015Basketball hoops
    • Kód CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment