Publikovat produkty
 Straw bale infill roof

Straw bale infill roof

Composition (from outside to inside): 1. Rigid breathable rain screen 2. Straw 3. Vapour barrier 4. Rigid panel 5. Rafter 6. Counter battens 7. Battens
Specifikace
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -8.8 kg eq. CO2 / m²
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBR_10
  • Skupina výrobkůRoof with timber structure and straw insulation.
  • Skupina produktůLoad-bearing rafters
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)402
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)64
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha