Publikovat produkty
Straw bale infill  terrace roof

Straw bale infill terrace roof

Composition (from outside to inside): 1. Waterproofing membrane 2. OSB panel 3. Ventilated void 4. Wood fiber board 5. Straw bale 6. Vapor barrier 7. OSB panel 8. I Beam
Specifikace
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBR_12
  • Skupina výrobkůTerrace roof systems
  • Skupina produktůTerrace roof systems
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)468
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)71
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha