Publikovat produkty
Campana elettronica
Urmet
Archivovány

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Specifikace
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1043_041
  • Skupina výrobkůFire
  • Skupina produktůActuator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)150
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Kód ETIMEC002648
  • Název ETIMAccessories for fire detector