Publikovat produkty
URSA XPS N-III L ES
URSA XPS N-III L ES
    URSA by Etex

    URSA XPS N-III L ES

    Extruded polystyrene URSA XPS is an excellent thermal insulator that offers the following
    advantages:
    • Its closed cellular structure means very low thermal conductivity and high thermal insulation levels.
    • URSA XPS has excellent mechanical properties, with a resistance to compression of 300 kPa.
    • Zero water absorption makes URSA XPS a superior choice for roof insulation – flat or pitched.
    Specifikace
    • URSA XPS NIII L extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a smooth surface and half-wood lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for inverted roof. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.035 W/mK (Thickness:70-100 mm), 0.036 W/mK (Thickness: 120 mm);
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaxps_niii_l
    • Skupina výrobkůXPS
    • Skupina produktůXPS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Hloubka (mm)1250
    Související
    • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation