Publikovat produkty
USG Interiors 380 Stonehurst Ceiling Tile

USG Interiors 380 Stonehurst Ceiling Tile

Stonehurst™ Acoustical Ceiling Panels combine style with performance economically. These panels have exceptional light reflectance properties along with square edge detail enabling quick installation.

High Light reflectance – .91. Easy to install. Ideal for renovations. Available in smooth, lightly-textured and fissured surfaces.

Great for: Administrative Offices, Classrooms, Corridors and Hallways, Grocery Stores, Mechanical Rooms Restrooms, Utility Rooms and Loading Docks, Stairways and Elevator Shafts, Warehouses.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Light Reflectance: 0.91

    Mold & Mildew Resistance: No

    Fire Resistance: Fire Rating Class A

    ASTM E1264 - astm-e1264-class
    III: Mineral base with painted finish, Z: Other patterns, Form 4: Cast or molded

    ASTM E84

    Flame Spread: 25

    Smoke Developed: 50

    Fire Rating: Class A

    GREENGUARD Certification: Yes

    Recycled Content: 25.2%

    Thickness (in.): 9/16

    Color: White

    Edge: Square Edge

    Panel Size: 2 ft. x 4 ft.

    Material: Mineral Fiber

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUSG-Interiors-380-Stonehurst-Ceiling-Tile
  • Skupina výrobkůBuilding Materials: Interior
  • Skupina produktůCeiling tile
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMinerál
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Kód UNSPSC30161601
  • Kód CSI MasterFormat 201409 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21
  • Název OmniClassCeiling Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké