Publikovat produkty
Mobile pedestal 2 drawers, customisable
Mobile pedestal 2 drawers, customisable
Mobile pedestal 2 drawers, customisable

    Mobile pedestal 2 drawers, customisable

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)

    Modular | Customizable | Adaptable | Robust | Timeless | Versatile

    Designed and created in 1965 by Paul Schaerer and Swiss architect Fritz Haller and made in Switzerland ever since.

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle.

    Eligible for LEED projects

    Specifikace
    • USM Haller mobile pedestal 418x523/605mm

      Available with 2 or 3 drawers on castors

      Powder coated panels. Chromed balls and tubes on leveling glides or castors.
      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUSM_Haller_pedestal_001
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)605
    • Šířka (mm)418
    • Hloubka (mm)523
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 19 11 11
    • Název OmniClassMetal Modular General Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS