Publikovat produkty
8-Person Construction Trailer With Shower
VAC

8-Person Construction Trailer With Shower

8-Person Construction Trailer With Shower
Specifikace
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabase-vie-8D
  • Skupina výrobkůBase vie autonome VAC
  • Skupina produktůBase vie autonome avec douche
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3250
  • Šířka (mm)2180
  • Hloubka (mm)7650
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)2240
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_40_50
  • Popis Uniclass 2015Service vehicles
  • Kód CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK