Publikovat produkty
City 4D Construction Trailer
VAC

City 4D Construction Trailer

City 4D Construction Trailer
Specifikace
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacity-4D
  • Skupina výrobkůBase vie autonome VAC
  • Skupina produktůBase vie autonome avec douche
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2900
  • Šířka (mm)2060
  • Hloubka (mm)3700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1100
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_40_50
  • Popis Uniclass 2015Service vehicles
  • Kód CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK