Publikovat produkty
Valrom PexKIT -  project template
Archivovány

Valrom PexKIT - project template

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

VALROM PexKIT project template file. It contains
- definitions and properties for PEXa pipes
- PPSU fittings with PVDF sliding sleeve
- brass fittings with PVDF sliding sleeve
- PVDF sliding sleeves
- pipes and fittings Schedules/Quantities
Based on a plumbing default metric system template.

Following families are loaded by default into project:
- PPSU coupler for PEX pipes
- PPSU elbow for PEX pipes
- PPSU equal tee for PEX pipes
- PPSU tee for PEX pipes
- PPSU transition for PEX pipes
- PVDF sleeve for PPSU fitting
- Brass end cap for PEX pipes
- Brass female elbow
- Steel radiator connection elbow


Specifikace
  • VALROM PexKIT system for sanitary, water, heating, cooling, refrigerating and compressed air circuits.

    It complies with EN ISO 15875 class 5 requirements for pressure up to 10 bar and temperature up to 90 degree. 
    Technical data:
    - classes of application: class 5/10 bar acc. to EN ISO 15875
    - maximum operating temperature: 90 degree
    - maximum operating pressure: 10 bar
    - malfunction temperature: max. 1 hour at 100 degree

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapexkit_template
  • Skupina výrobkůSupply systems
  • Skupina produktůPexKIT
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-08-28
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vRumunsko
  • Vyrobeno vRumunsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015EF_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water supply
  • Kód CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING