Publikovat produkty
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo Frame 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Specifikace
    • 66041020 66041020P 66041020PU 66041020U 660419299 660419299P 660419299PU 660419299U Mezzo Frame 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-1230-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)608
    • Šířka (mm)1230
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa