Publikovat produkty
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikace
    • 66021020 66021020P 66021020PU 66021020U 660219299 660219299P 660219299PU 660219299U Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)608
    • Šířka (mm)630
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText