Publikovat produkty
Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

Specifikace
  • 5250505000 Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMirror-Cabinet-Basic-500-single-finish
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůMirror Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)640
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálMirror Glass
  • Vedlejší materiálChipboard
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units