Publikovat produkty
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Specifikace
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůMirror Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálMirror Glass
  • Vedlejší materiálChipboard
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units