Publikovat produkty
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Specifikace
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůMirror Cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)737
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálMirror Glass
    • Vedlejší materiálChipboard
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko

    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText