Publikovat produkty
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Specifikace
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůMirror Cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)737
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálMirror Glass
    • Vedlejší materiálChipboard
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko

    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText