Publikovat produkty
Wood Alu Flags Window Type 8
VELFAC

Wood Alu Flags Window Type 8

VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaclass_flags_type8
  • Skupina výrobkůVELFAC Classic
  • Skupina produktůClassic windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-04-22
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód ETIMEC003536
  • Název ETIMWindow (complete with frame)
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Popis Uniclass 2015Window units
  • Číslo OmniClass23-17 13 13
  • Název OmniClassMetal Windows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Švédsko