Publikovat produkty
VELFAC In Tilt and Turn Window
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIn04_TTOL
  • Skupina výrobkůVELFAC In
  • Skupina produktůWindows and casement doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715