Publikovat produkty
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Ribo - Revit family

    VELFAC Ribo wood/aluminum is a plain and functional window for new build as well as ideal for renovating projects.

    The VELFAC Ribo wood/aluminum system consists of windows, casement doors, patio doors, sliding doors and entrance doors in wood/aluminum with a traditional frame-sash construction.

    VELFAC Ribo wood/aluminum entrance doors are suitable as entrance doors for private homes or as secondary entrance doors in commercial buildings. The doors match the design of the VELFAC 200 ENERGY and the VELFAC Ribo wood/aluminum window series.

    Specifikace
      • Outward opening windows and casement doors in wood/aluminium
      • Inward and outward opening patio and entrance doors in wood / aluminium
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 52mm triple or 32mm double glazing
      • The door is available in two versions:
        - The glazed entrance door can be divided into a few or many fields with different slats. The fields can be filled with glass or fillings.
        - The panel door is a traditional front door, where the door panel consists of an insulated and covered pine frame. The door can be delivered with or without profiling, most of which can be combined with glass cutouts in different shapes and sizes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavelfac-ribo-wood-aluminium-revit-family
    • Skupina výrobkůVELFAC Ribo Alu
    • Skupina produktůWindows and doors
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-09-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Popis Uniclass 2015Window units
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu