Publikovat produkty
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFP s kopulí ISD
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFP s kopulí ISD
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFP s kopulí ISD
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFP s kopulí ISD
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFP s kopulí ISD
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFP s kopulí ISD

    Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFP s kopulí ISD

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(20 recenze)

    CFP je fixní (neotevíravý) skleněný světlík do plochých střech s izolačním dvojsklem a kopulí ISD. Světlík je určen pro montáž do plochých střech se sklonem 0° až 15°. Základna je vyrobena z bílého PVC, zatímco kopule je z akrylátu nebo polykarbonátu. Díky tomu je světlík zcela bezúdržbový.

    Skleněný světlík do plochých střech CFP nabízí stejně vysokou energetickou účinnost jako ostatní střešní okna VELUX a vynikající tepelněizolační vlastnosti.

    Kopule výrazně omezuje hluk způsobený deštěm, poskytuje výbornou zvukovou izolaci a současně chrání izolační dvojsklo. Je dostupná v čirém nebo opálovém provedení.

    Specifikace
    • Velikostní kód:Stavební otvor (mm):Vnější rozměr základny (mm):Plocha zasklení (m²):
      060060600 x 600780 x 7800.19
      060090600 x 900780 x 10800.32
      080080800 x 800980 x 9800.40
      090090900 x 9001080 x 10800.54
      090120900 x 12001080 x 13800.76
      1001001000 x 10001180 x 11800.70
      1001501000 x 15001180 x 16801.11
      1201201200 x 12001380 x 13801.07
      1501501500 x 15001680 x 16801.78
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCFP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Evropa Oceánie Severní Amerika Asie