Publikovat produkty
CSJ EXIT/ROOF ACCESS
CSJ EXIT/ROOF ACCESS

    CSJ EXIT/ROOF ACCESS

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(11 recenze)

    This product is subject to regional limitations.

    CSJ 1211 is a smoke exhaust and also has the functionality of an exit/roof access, flat roof window with an 2-layer or 3-layer ISJ dome top unit. The window can be installed in roof pitches between 0° and 15°the frame and sash of the VELUX dome is made of white PVC and needs a top unit to complete the installation. The motor comes in separate packaging and must be fitted to the sash and frame. Subsequently, the motor must be connected to the smoke ventilation control unit (24 V).

    The VELUX staircase smoke exhaust/exit dome is a simple smoke exhaust solution only for staircases and dome can also be opened to let in fresh air for comfort ventilation, or provide an easy access to the roof.

    Sizes :Structural openings W x H : mm
    1201201200 x 1200
    1501001500 x 1000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCSJ-E
    • Skupina výrobkůRoof exits
    • Skupina produktůFlat Roof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Chorvatsko
    Lotyšsko
    Německo
    Švýcarsko
    Ukrajina