Publikovat produkty
Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD
Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD
Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD
Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD
Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD
Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD
Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD
Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD

    Elektricky ovládaný světlík pro ploché střechy s kopulí CVP ISD

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(20 recenze)

    CVP je elektricky ovládaný prosklený světlík pro ploché střechy s dvojsklem a kopulí ISD. Je určen pro montáž do plochých střech se sklonem 0–15°. Ovládá se pomocí praktického nástěnného ovladače a díky dešťovému senzoru se při dešti automaticky zavře. Základna světlíku je vyrobena z bílého PVC a kopule z akrylátu nebo polykarbonátu, díky čemuž je prakticky bezúdržbová.

    Prosklený světlík pro ploché střechy CVP nabízí stejně vysokou energetickou účinnost jako ostatní střešní okna VELUX a vyniká výbornými tepelněizolačními vlastnostmi.

    Kopule zajišťuje výrazné snížení hluku způsobeného deštěm a zároveň poskytuje vynikající zvukovou izolaci i ochranu dvojskla. Je dostupná v čirém nebo neprůsvitném provedení.

    Velikostní kód:Stavební otvor (mm):Vnější rozměr základny (mm):Plocha zasklení (m²):
    060060600 × 600780 × 7800,19
    060090600 × 900780 × 10800,32
    080080800 × 800980 × 9800,40
    090090900 × 9001080 × 10800,54
    090120900 × 12001080 × 13800,76
    1001001000 × 10001180 × 11800,70
    1001501000 x 15001180 × 16801,11
    1201201200 x 12001380 × 13801,07
    1501501500 x 15001680 × 16801,78

    Specifikace
    • Povrchová úprava

      Základna

      • Extrudované PVC.
      • Bílá barva (standard NCS: S 0500-N, nejbližší odstín RAL: 9016).

      Kopule

      • Akrylát nebo polykarbonát.
      • K dispozici v čirém nebo neprůhledném provedení.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCVP
    • Skupina výrobkůFlatroof windows
    • Skupina produktůGlazed flatroof windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-06
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Evropa Severní Amerika Asie