Originální kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GGL je snadno ovladatelné, takže můžete přímo pod něj umístit nábytek. Díky inovativnímu hornímu ovládacímu madlu můžete okno nainstalovat do nižší polohy a získat tak vynikající výhled ve stoje i v sedě.
• Otevřete horní ovládací madlo do polohy větrání a vyvětrejte domácnost, aniž byste museli otevírat okno.
• Přiveďte do své domácnosti čerstvý vzduch pootevřením okna a jeho zajištěním pomocí zdířek v horní části.
• Exkluzivní horní ovládací madlo dodává oknu moderní a elegantní vzhled.
• Okno můžete jednoduše otočit o 180° a bezpečně vyčistit vnější sklo z interiéru.
• Odnímatelný a čistitelný ventilační filtr chrání vaši domácnost před prachem a hmyzem při větrání.
• Bezúdržbové vnější oplechování zajišťuje pocit jistoty po celou dobu životnosti střešního okna.
• Modernizujte na dálkové ovládání motorem napájeným ze sítě nebo na solární pohon pro větší pohodlí
Okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 90° k vodorovné rovině.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: |
| BK04 | 472 x 978 | 0.23 | 0.28 |
| CK01 | 550 x 698 | 0.19 | 0.23 |
| CK02 | 550 x 778 | 0.22 | 0.26 |
| CK04 | 550 x 978 | 0.29 | 0.34 |
| CK06 | 550 x 1178 | 0.37 | 0.43 |
| FK04 | 660 x 978 | 0.38 | 0.43 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 | 0.54 |
| FK08 | 660 x 1398 | 0.58 | 0.66 |
| MK27 | 780 x 624 | 0.26 | 0.30 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 | 0.81 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 | 0.94 |
| MK12 | 780 x 1800 | 0.97 | 1.07 |
| PK25 | 942 x 550 | 0.27 | 0.31 |
| PK04 | 942 x 978 | 0.60 | 0.66 |
| PK06 | 942 x 1178 | 0.75 | 0.83 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 | 1.01 |
| PK10 | 942 x 1600 | 1.07 | 1.17 |
| SK01 | 1140 x 698 | 0.48 | 0.54 |
| SK06 | 1140 x 1178 | 0.95 | 1.03 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1.16 | 1.25 |
| SK10 | 1140 x 1600 | 1.35 | 1.46 |
| UK04 | 1340 x 978 | 0.91 | 0.98 |
| UK06 | 1340 x 1178 | 1.15 | 1.23 |
| UK08 | 1340 x 1398 | 1.40 | 1.54 |
| UK10 | 1340 x 1600 | 1.63 | 1.80 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Oceánie | Severní Amerika | Asie |
|---|---|---|---|
Belgie | Austrálie | Kanada | Čína |
Bosna a Hercegovina | Nový Zéland | Spojené státy americké | Japonsko |
Bulharsko | Turecko | ||
Česká republika | |||
Chorvatsko | |||
Dánsko | |||
Estonsko | |||
Francie | |||
Itálie | |||
Litva | |||
Lotyšsko | |||
Maďarsko | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Rumunsko | |||
Slovensko | |||
Slovinsko | |||
Španělsko | |||
Srbsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Ukrajina | |||
Velká Británie |