Publikovat produkty
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU
Elektrické střešní okno VELUX  GGU

    Elektrické střešní okno VELUX GGU

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(27 recenze)

    GGU je elektricky ovládané nebo solárně napájené kyvné střešní okno, které lze instalovat do střech se sklonem 15° až 90°.Ovládání je zajištěno pomocí jednoduchého nástěnného ovladače. Integrovaný dešťový senzor automaticky zavře okno při dešti. Křídlo lze otevřít až na 200 mm (u některých kratších rozměrů je maximální otevření menší). V horní části křídla je ventilační klapka, která umožňuje přívod čerstvého vzduchu do místnosti i při zavřeném okně. Řetězový pohon se při otevírání a zavírání automaticky připojuje a odpojuje, takže lze okno snadno otevřít i ručně pro pohodlné čištění vnějšího skla.

    Rám i křídlo jsou vyrobeny z kvalitního lisovaného polyuretanu s jádrem z tepelně upraveného dřeva a mají bílou lakovanou povrchovou úpravu. Díky tomu nevyžadují údržbu.

    Vnější oplechování je rovněž bezúdržbové.

    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha (při manuálním ovládání), m²:Geometrická plocha (při dálkovém ovládání), m²:
    CK02550 x 7780.220.260.10

    CK04

    550 x 9780.290.340.20
    CK06550 x 11780.370.430.20
    FK04660 x 9780.380.430.24
    FK06660 x 11780.470.540.24
    FK08660 x 13980.580.660.24
    MK04780 x 9780.470.530.28
    MK06780 x 11780.590.660.28
    MK08780 x 13980.720.810.28
    MK10780 x 16000.850.940.28
    PK06942 x 11780.750.830.33
    PK08942 x 13980.921.010.33
    PK10942 x 16001.071.170.34
    SK061140 x 11780.951.030.39
    SK081140 x 13981.161.250.39
    UK041340 x 9780.910.980.47
    UK081340 x 13981.401.540.46

    Specifikace
    • Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky – hodnoty pro okno s dvojsklem)

      Velikostní kód:4 Pa8 Pa10 Pa20 Pa
      CK024.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s

      CK04

      4.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK064.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      FK044.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK045.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK107.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      UK0410.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK0810.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s


      Parametry větrání

      Velikostní kód:Ekvivaletní plocha:Geometrická volná plocha (při manuálním ovládání):Geometrická volná plocha (při dálkovém ovládání):
      CK**2600 mm²2800 mm²2000 mm²
      FK**3100 mm²3700 mm²3100 mm²
      MK**3700 mm²4500 mm²3600 mm²
      PK**4600 mm²6100 mm²5800 mm²
      SK**5600 mm²7200 mm²9100 mm²
      UK**6600 mm²10600 mm²12500 mm²


      Povrchové úpravy:

      Interiér

      Bílé bezúdržbové provedení

      Povrch je opatřen polyuretanovým lakem (NCS S 0500-N, nejbližší odstín RAL 9003).

        Exteriér

        Bezúdržbové vnější oplechování.

        • Varianta 1 – lakovaný hliník (NCS S 7500-N, nejbližší RAL 7043)
        • Varianta 2 - měď bez povrchové úpravy
        • Varianta 3 - titan-zinek
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaGGU-INTEGRA
      • Skupina výrobkůCenter Pivot
      • Skupina produktůElectric
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2019-08-06
      • Číslo vydání4
      Související
      • Hlavní materiálDřevo
      • Vedlejší materiálSklo
      • Navrženo vDánsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
      • Klasifikace IFCOkno
      • Kód ETIMEC003112
      • Název ETIMSkylight
      • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72
      • Popis Uniclass 2015Rooflight and roof window systems
      • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
      • Číslo OmniClass23-17 13 23
      • Název OmniClassRoof Windows

      Dostupnost regionu

      Evropa Asie