VELUX GLU 0085 je kyvné střešní okno s ovládáním horní klikou, které kombinuje vysokou tepelnou účinnost s vynikající zvukovou izolací. Snadné ovládání horní klikou umožňuje umístit nábytek přímo pod okno. Povrchová úprava odolná proti vlhkosti a bezúdržbová konstrukce činí toto okno ideálním řešením pro jakoukoli místnost, zejména pro koupelny a kuchyně.
Okno je určeno pro montáž do střech se sklonem 15° až 90°. Upozorňujeme, že některé kombinace sklonu střechy, rozměru okna, typu oplechování a příslušenství mohou omezit možnost zajištění křídla v některých otevřených polohách.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: |
| CK02 | 550 x 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 x 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0,92 | 1,01 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1,16 | 1,25 |
Vzhledem k nadstandardnímu snížení hluku není možné použít větrací štěrbinu.
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie |
|---|---|
Bosna a Hercegovina | Turecko |
Bulharsko | |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Estonsko | |
Litva | |
Lotyšsko | |
Maďarsko | |
Polsko | |
Rumunsko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Srbsko | |
Ukrajina |