VELUX GNU 0064 je výklopně-kyvné střešní okno s ovládáním spodní klikou, které se otevírá směrem ven a propojuje interiér s okolním prostředím. Nabízí panoramatický výhled a vytváří pocit většího prostoru v interiéru. Odolná povrchová úprava odolná proti vlhkosti je zcela bezúdržbová, dobře vypadá v jakékoli místnosti a je ideální zejména pro vlhké prostory, jako jsou koupelny a kuchyně.
Okno je určeno pro montáž do střech se sklonem 15° až 75°. Při sklonu 55° až 75° je nutné použít speciální pružiny. Pokud je nutné speciální pružiny namontovat, jejich výměnu by měl provést servisní technik VELUX.
Upozorňujeme, že některé kombinace sklonu střechy, rozměru okna, typu oplechování a příslušenství mohou omezit možnost zajištění křídla v některých otevřených polohách.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: |
| FK06 | 660 x 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 x 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0,92 | 1,01 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1,16 | 1,25 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie |
|---|---|
Bosna a Hercegovina | Turecko |
Bulharsko | |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Estonsko | |
Litva | |
Lotyšsko | |
Maďarsko | |
Polsko | |
Rumunsko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Srbsko | |
Ukrajina |