Publikovat produkty
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR
Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR

    Střešní světlovod pro šikmé střechy – TWF/TWR/TLF/TLR

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(23 recenze)

    Světlovod přivádí denní světlo do místnosti pomocí speciálně navrženého tubusu, který vede ze střechy budovy ke stropu. Je určen pro obytné místnosti umístěné uvnitř nejvyššího podlaží budovy, kde není možné použít okna, například koupelny, chodby nebo šatny. Lze jej instalovat do střech se sklonem od 15° do 60°.

    Systém se skládá z plochého skleněného modulu integrovaného do lemování, flexibilního nebo pevného tubusu a dvouvrstvého stropního prvku.


    Vzdálenost od střechy ke stropuTWRTWF
    TLR
    TLF
    Bez prodlužovacích dílů
    0,9 - 1,7 m
    0,4 - 2,0 m
    0,45 - 1,85 m
    0,4 - 2,0 m
    S prodlužovacími díly ZTR (62 a 124 cm)
    1,7 - 6,00 m
    (-)
    1,85 - 6,00 m
    (-)


    Specifikace
    • OznačeníPrůměr tuneluRozměry
      OK1025 cm37 x 37 cm
      OK1435 cm47 x 47 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaST-sloped
    • Skupina výrobkůPremium Sun Tunnels
    • Skupina produktůSun tunnel sloped roof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Evropa Oceánie Asie Severní Amerika