VFE je doplňkový spodní výklopný prvek, který lze instalovat svisle pod kyvné střešní okno nebo výklopně-kyvné střešní okno ve střeše se sklonem 15–55°.
Prvek VFE vyplňuje svislý prostor mezi podlahou a spodní částí střešního okna, čímž poskytuje širší výhled a umožňuje přístup většího množství přirozeného denního světla a čerstvého vzduchu.
Okno vpouští ještě více denního světla a poskytuje skvělý výhled vsedě i vestoje.
Křídlo se otevírá dovnitř pomocí kliky umístěné v horní části okna. Otevírání je přibližně 115 mm. Pro čištění vnější strany skla je součástí dodávky nástroj umožňující otevření křídla do úhlu 45°.
Rám a křídlo jsou vyrobeny z kvalitního vrstveného borovicového dřeva opatřeného impregnačním nátěrem a vrstvami bezbarvého nebo bílého akrylátového laku.
Z vnější strany je okno opatřeno bezúdržbovým oplechováním.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: |
| MK31 | 780 x 600 | 0.23 |
| MK35 | 780 x 954 | 0.44 |
| MK36 | 780 x 1154 | 0.56 |
| MK38 | 780 x 1374 | 0.69 |
| PK31 | 942 x 600 | 0.29 |
| PK35 | 942 x 954 | 0.56 |
| PK36 | 942 x 1154 | 0.71 |
| PK38 | 942 x 1374 | 0.88 |
| SK31 | 1140 x 600 | 0.36 |
| SK35 | 1140 x 954 | 0.70 |
| SK36 | 1140 x 1154 | 0.90 |
| SK38 | 1140 x 1374 | 1.11 |
| UK31 | 1340 x 600 | 0.44 |
| UK35 | 1340 x 954 | 0.85 |
| UK36 | 1340 x 1154 | 1.08 |
| UK38 | 1340 x 1374 | 1.34 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Jižní Amerika | Asie | Severní Amerika |
|---|---|---|---|
Belgie | Chile | Turecko | Spojené státy americké |
Bělorusko | |||
Bosna a Hercegovina | |||
Bulharsko | |||
Česká republika | |||
Chorvatsko | |||
Dánsko | |||
Estonsko | |||
Finsko | |||
Francie | |||
Itálie | |||
Litva | |||
Lotyšsko | |||
Maďarsko | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Rumunsko | |||
Rusko | |||
Slovensko | |||
Slovinsko | |||
Španělsko | |||
Srbsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Ukrajina | |||
Velká Británie |