Publikovat produkty
 Elektrický světlík pro ploché střechy VELUX CVJ
 Elektrický světlík pro ploché střechy VELUX CVJ
 Elektrický světlík pro ploché střechy VELUX CVJ
 Elektrický světlík pro ploché střechy VELUX CVJ
 Elektrický světlík pro ploché střechy VELUX CVJ
 Elektrický světlík pro ploché střechy VELUX CVJ

    Elektrický světlík pro ploché střechy VELUX CVJ

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)

    CVJ je elektricky ovládaný světlík do plochých střech s kopulí ISJ. Světlík je určen k instalaci do plochých střech se sklonem 0–15°. Ovládání zajišťuje elektrický motor s napětím 230 V, který lze připojit ke standardním elektrickým zásuvkám a vypínačům s napětím 230 V. Světlík lze otevřít až do vzdálenosti 300 mm. Základní prvek je vyroben z bílého PVC, zatímco kopule je tvořena dvouvrstvým nebo třívrstvým neprůhledným akrylátem či polykarbonátem, který zajišťuje bezúdržbové provedení.

    Světlík CVJ je ideální pro neobytné místnosti a budovy, jako jsou malé výrobní provozy, dílny nebo sklady. Kopule zajišťuje optimální pracovní podmínky díky dennímu světlu a přívodu čerstvého vzduchu. Neprůhledná kopule rozptyluje světlo a vytváří příjemné pracovní osvětlení bez oslnění. Funkce větrání zároveň zajišťuje lepší kvalitu vzduchu a příjemnou teplotu v interiéru.

    Kopule je vhodná pro široké využití při rekonstrukcích i v novostavbách. Je vysoce odolná a trvanlivá a je k dispozici ve výškách 15 cm, 30 cm nebo 50 cm.

    Ochranná mříž proti propadnutí ZZZ 257 zajišťuje trvalou ochranu proti propadnutí.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCVJ
    • Skupina výrobkůFlatroof windows
    • Skupina produktůDome roof windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings