Publikovat produkty
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093
Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093

    Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU 1093

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

    Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU se zaobleným zasklením ISU má jedinečnou konstrukci s úzkým rámem a skrytým křídlem, které zajišťují maximální přísun denního světla a elegantní vzhled i z interiéru. Základna CVU je dostupná s dvojsklem nebo trojsklem a nabízí vynikající tepelněizolační vlastnosti i účinnou ochranu proti hluku způsobenému deštěm, krupobitím nebo dopravou. Ovládání je zajištěno pomocí nástěnného ovladače a integrovaný dešťový senzor automaticky zavře okno v případě deště.

    Světlík je určen pro montáž do plochých střech se sklonem 0° až 15°. Zaoblené zasklení zajišťuje optimální odvod dešťové vody i u střech se sklonem 0°. Vnější sklo je tvrzené, horní část je proto vysoce odolná proti větru, sněhu a krupobití. Základna okna je vyrobena z dřevěného jádra opatřeného lisovaným bílým polyuretanem s bezúdržbovou povrchovou úpravou.

    Velikostní kód:Stavební otvor (mm):Vnější rozměr základny (mm):Plocha zasklení (m²):
    060060600 x 600893 x 893 0.29
    080080800 x 8001093 x 10930.54
    090060900 x 6001193 x 8930.45
    090090900 x 9001193 x 11930.70
    1001001000 x 10001293 x 1293

    0.88

    1200901200 x 9001493 x 11930.95
    1201201200 x 12001493 x 14931.30
    1500801500 x 8001793 x 10931.06
    1501001500 x 10001793 x 12931.35
    1501201500 x 12001793 x 14931.64
    1501501500 x 15001793 x 17932.07
    2000602000 x 6002293 x 8931.04
    2001002000 x 10002293 x 12931.82
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCVU-1093
    • Skupina výrobkůFlatroof windows
    • Skupina produktůGlazed flatroof windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Evropa