Solární otevíravý střešní světlík CVU se skleněným zaobleným modulem ISU má unikátní konstrukci s úzkým rámem a skrytým křídlem, která zajišťuje maximum denního světla a elegantní vzhled také z interiéru. Základní jednotka CVU může být vybavena izolačním dvojsklem nebo trojsklem a poskytuje vynikající tepelněizolační vlastnosti a zároveň snižuje hluk, včetně hluku deště, krupobití nebo silniční dopravy. Ovládá se pomocí pohodlného nástěnného tlačítka a dešťový senzor zajišťuje automatické zavření světlíku v případě deště. Světlík je plně napájen solární energií a lze jej instalovat do jakéhokoli domu s plochou střechou bez nutnosti elektrického vedení.
Světlík je určen pro instalaci do plochých střech se sklonem od 0° do 15°. Použití unikátní technologie zakřiveného skla umožňuje snadný odtok dešťové vody z povrchu, a to i u střech se sklonem 0°. Vnější sklo je tvrzené, díky čemuž je horní modul velmi odolný a poskytuje zvýšenou odolnost proti větru, sněhu a krupobití. Základní jednotka světlíku je vyrobena z dřevěného jádra potaženého tlakově naneseným bílým polyuretanem, který nevyžaduje údržbu.
| Velikostní kód: | Stavební otvor Š x V (mm): | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: |
| 060060 | 600 x 600 | 893 x 893 | 0.29 | 0.15 |
| 080080 | 800 x 800 | 1093 x 1093 | 0.54 | 0.19 |
| 090060 | 900 x 600 | 1193 x 893 | 0.45 | 0.19 |
| 090090 | 900 x 900 | 1193 x 1193 | 0.70 | 0.21 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1293 x 1293 | 0.88 | 0.24 |
| 120090 | 1200 x 900 | 1493 x 1193 | 0.95 | 0.26 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1493 x 1493 | 1.30 | 0.28 |
| 150080 | 1500 x 800 | 1793 x 1093 | 1.06 | 0.29 |
| 150100 | 1500 x 1000 | 1793 x 1293 | 1.35 | 0.31 |
| 150120 | 1500 x 1200 | 1793 x 1493 | 1.64 | 0.32 |
| 150150 | 1500 x 1500 | 1793 x 1793 | 2.07 | 0.35 |
| 200060 | 2000 x 600 | 2293 x 893 | 1.04 | 0.35 |
| 200100 | 2000 x 1000 | 2293 x 1293 | 1.82 | 0.38 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie |
|---|---|
Belgie | Turecko |
Bosna a Hercegovina | |
Bulharsko | |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Dánsko | |
Estonsko | |
Finsko | |
Francie | |
Itálie | |
Litva | |
Lotyšsko | |
Maďarsko | |
Německo | |
Nizozemsko | |
Norsko | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rakousko | |
Rumunsko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Ukrajina | |
Velká Británie |