GEL + VEA/VEB/VEC jsou prvky pro vytvoření střešní terasy VELUX. GEL je horní prvek umístěný ve šikmé střeše, zatímco VEA/VEB a VEC jsou spodní prvky instalované svisle pod horním prvkem. Systém je vhodný pro střechy se sklonem od 35° do 53°.
GEL je střešní okno s horním závěsem, které se ovládá klikou umístěnou ve spodní části křídla. Křídlo lze ponechat otevřené v libovolné poloze až do úhlu 45°. V horní části křídla se nachází ventilační klapka, která umožňuje přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Pro snadnější čištění vnějšího skla lze okno také otevřít jako kyvné.
VEA je svislý bočně zavěšený prvek s otevíráním směrem ven, který se ovládá klikou umístěnou na boku křídla. Při pohledu zevnitř se otevírá doprava. VEB je téměř totožný s prvkem VEA, ale při pohledu zevnitř se otevírá doleva. VEC je pevný prvek, který nelze otevřít.
Z konstrukčních důvodů může střešní terasový systém obsahovat pouze jeden otevíravý svislý prvek.
Rám a křídlo jsou vyrobeny z kvalitního lepeného borovicového dřeva, opatřeného impregnačním nátěrem a několika vrstvami bezbarvého laku na bázi vody nebo bílého nátěru.
Z vnější strany je okno opatřeno bezúdržbovými krycími prvky.
Horní prvek
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: |
| M08 | 780 x 1360 | 0,69 |
Spodní prvek
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: |
| M35 | 780 x 1090 | 0,56 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika | Asie |
|---|---|---|
Belgie | Kanada | Čína |
Bosna a Hercegovina | Spojené státy americké | Turecko |
Bulharsko | ||
Česká republika | ||
Chorvatsko | ||
Dánsko | ||
Estonsko | ||
Francie | ||
Itálie | ||
Litva | ||
Lotyšsko | ||
Maďarsko | ||
Německo | ||
Nizozemsko | ||
Norsko | ||
Polsko | ||
Portugalsko | ||
Rakousko | ||
Rumunsko | ||
Slovensko | ||
Slovinsko | ||
Španělsko | ||
Srbsko | ||
Švédsko | ||
Švýcarsko | ||
Ukrajina | ||
Velká Británie |