Kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GLU 0061 díky cenově výhodnému trojsklu zaručuje vysokou energetickou účinnost. Díky snadnému hornímu ovládání pod něj můžete umístit nábytek. Také je díky povrchové úpravě, která je odolná proti vlhkosti, ideální pro jakoukoliv místnost, zejména koupelny a kuchyně.
• Horní ovládání umožňuje nízkou instalaci, takže si můžete výhled vychutnat i vsedě.
• Zlepšete energetickou účinnost s tímto cenově výhodným 3vrstvým zasklením s Uw 1,1 W/(m2K).
• Díky bezúdržbové polyuretanové vrstvě je okno ideální volbou, pokud vyžadujete snadnou údržbu.
• Přiveďte do své domácnosti čerstvý vzduch pootevřením okna a jeho zajištěním pomocí zdířek v horní části.
• Otevřete horní ovládací madlo do polohy větrání a vyvětrejte domácnost, aniž byste museli otevírat okno.
• Modernizujte na dálkové ovládání motorem napájeným ze sítě nebo na solární pohon pro větší pohodlí.
• Okno můžete jednoduše otočit o 180° a bezpečně vyčistit vnější sklo z interiéru.
Okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 90° k vodorovné rovině.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: |
| CK02 | 550 x 778 | 0.22 | 0.26 |
| CK04 | 550 x 978 | 0.29 | 0.34 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 | 0.54 |
| FK08 | 660 x 1398 | 0.58 | 0.66 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 | 0.81 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 | 0.94 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 | 1.01 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1.16 | 1.25 |
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Bělorusko |
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Česká republika |
Chorvatsko |
Estonsko |
Litva |
Lotyšsko |
Maďarsko |
Polsko |
Rumunsko |
Rusko |
Slovensko |
Slovinsko |
Srbsko |
Ukrajina |