Publikovat produkty
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU
Elektrické střešní okno VELUX  GPU

    Elektrické střešní okno VELUX GPU

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)

    GPU je elektricky ovládané výklopně-kyvné střešní okno, které lze instalovat do střech se sklonem 15° až 65°. Ovládá se pomocí jednoduchého nástěnného ovladače a integrovaný dešťový senzor zajistí automatické zavření okna v případě deště.

    • Elektricky ovládané výklopně-kyvné střešní okno nabízí panoramatický výhled v kombinaci s pohodlným elektrickým ovládáním.
    • Nástěnný ovladač je z výroby spárován s oknem a je připraven k okamžitému použití.
    • Ochrana proti přiskřípnutí rozpozná překážky v dráze pohybu okna.
    • Motory jsou ukryté v bočních částech rámu a zůstávají zcela skryté.
    • Střešní okno lze snadno otevírat i zavírat, i když je pod ním umístěný nábytek.
    • Napájení ze sítě umožňuje plnou a bezproblémovou integraci střešního okna do chytré domácnosti.

    Okno je kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO, který automaticky zajišťuje zdravější vnitřní klima. Systém VELUX ACTIVE zároveň umožňuje ovládání pomocí chytrého telefonu nebo hlasového asistenta.

    Rám i křídlo jsou vyrobeny z kvalitního lisovaného polyuretanu s jádrem z tepelně upraveného dřeva a mají bílou lakovanou povrchovou úpravu. Díky tomu jsou zcela bezúdržbové.

    Vnější oplechování je rovněž bezúdržbové.

    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m² (manuální ovládání):Geometrická plocha, m² (dálkové ovládání):
    FK06660 x 11780.470.600.60
    FK08660 x 13980.580.720.72
    MK06780 x 11780.590.720.72
    MK08780 x 13980.720.870.87
    PK06942 x 11780.750.890.89
    PK08942 x 13980.911.081.08
    SK061140 x 11780.951.091.09
    SK081140 x 13981.141.321.32
    Specifikace
    • Větrání (pomocí ventilační klapky - hodnoty pro okna s dvojsklem)

      Velikostní kód:4 Pa8 Pa10 Pa20 Pa
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s

      20.1 l/s

      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s


      Parametry větrání

      Velikostní kód:Ekvivaletní plocha:Geometrická volná plocha:
      FK**3700 mm²3100 mm²
      MK**3700 mm²3600 mm²
      PK**4600 mm²5800 mm²
      SK**5600 mm²9100 mm²


      Povrchové úpravy:

      Interiér

      Bílé bezúdržbové provedení

      Povrch je opatřen polyuretanovým lakem (NCS S 0500-N, nejbližší odstín RAL 9003).

        Exteriér

        Bezúdržbové vnější oplechování.

        • Varianta 1 – lakovaný hliník (NCS S 7500-N, nejbližší RAL 7043)
        • Varianta 2 - měď bez povrchové úpravy
        • Varianta 3 - titan-zinek


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaGPU-INTEGRA
      • Skupina výrobkůTop hung
      • Skupina produktůRemote operation
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2020-01-30
      • Číslo vydání2
      Související
      • Hlavní materiálTermodřevo
      • Vedlejší materiálSklo
      • Navrženo vDánsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
      • Klasifikace IFCOkno
      • Kód ETIMEC003112
      • Název ETIMSkylight
      • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
      • Popis Uniclass 2015Roof window systems
      • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
      • Číslo OmniClass23-17 13 23
      • Název OmniClassRoof Windows

      Dostupnost regionu

      Evropa Asie