Užívejte si komfort vysoce kvalitních střešních oken VELUX, která lze použít také jako únikový výlez. Výklopně-kyvný
střešní únikový výlez VELUX se otevírá směrem ven až do úhlu 67° a umožňuje únik v nouzové situaci.
• Otevírá se do úhlu 67°, díky čemuž ho lze použít k úniku.
• Pomocí dolního madla otevřete okno jako střešní výlez.
• Zdvihací mechanismus dokáže okno zajistit, abyste ho mohli s jistotou použít jako střešní výlez.
• Zasklení se standardně dodává s prémiovými funkcemi, jako je bezpečnostní laminace, tvrzené sklo, UV filtr,
naše jedinečné snížení hluku při dešti a úprava zabraňující rosení a umožňující snadné čištění.
• Rám a křídlo z vrstveného borovicového dřeva nebo polyuretanu a ventilační klapka z borovicového dřeva jsou opatřeny trojitou vrstvou povrchové úpravy.
| Název | Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: |
| GTL | MK08 | 780 x 1398 | 0,72 | 0,87 |
| GTL | SK08 | 1140 x 1398 | 1,14 | 1,32 |
| Název | Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: |
| GTU | MK08 | 780 x 1398 | 0,72 | 0,87 |
| GTU | SK08 | 1140 x 1398 | 1,14 | 1,32 |
| GTU | SK10 | 1140 x 1600 | 1,35 | 1,54 |