VELUX GXL A 3068 je střešní výlez pro řemeslníky s otevíráním vpravo (při pohledu z interiéru), který je navržen pro bezpečný a pohodlný přístup na střechu. Otevírá se směrem ven a v otevřené poloze zůstává pevně zajištěný.
Je vyroben z kvalitního borovicového dřeva s bezbarvým lakem nebo bílou povrchovou úpravou, stejně jako standardní dřevěná střešní okna VELUX.
Střešní výlez pro řemeslníky lze instalovat do střech se sklonem 15° až 60°.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²:
| Geometrická plocha, m²:
|
FK06
| 660 x 1178
| 0,47
| 0,54
|
| MK04 | 780 x 978 | 0,47 | 0,53 |
MK06
| 780 x 1178
| 0,59
| 0,66
|
| MK08 | 780 x 1398 | 0,72 | 0,81 |
Vzhledem k nadstandardnímu snížení hluku není možné použít větrací štěrbinu.