Publikovat produkty
 Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB
 Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB
 Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB
 Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB
 Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB
 Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB
 Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB
 Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB

    Doplňkové fasádní okno VELUX VFA/VFB

    VFA a VFB jsou boční otevíravé prvky, které lze instalovat svisle do fasády jako doplněk pod kyvné nebo výklopně-kyvné střešní okno ve střechách se sklonem 15–55°.

    Křídlo se otevírá dovnitř pomocí kliky umístěné na boční straně křídla. VFA má závěsy na levé straně (při pohledu zevnitř), zatímco VFB má závěsy na pravé straně (při pohledu zevnitř), díky čemuž jsou vhodné také pro použití jako únikový nebo záchranný otvor.

    Okna VFA a VFB vpouštějí do interiéru ještě více denního světla a poskytují skvělý výhled vsedě i vestoje.

    Rám a křídlo jsou vyrobeny z kvalitního vrstveného borovicového dřeva opatřeného impregnačním nátěrem a vrstvami vodou ředitelného bezbarvého akrylátového laku nebo bílé barvy.

    Z vnější strany jsou okna opatřena bezúdržbovým oplechováním.


    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:
    MK35
    780 x 954
    0.44
    MK36
    780 x 1154
    0.56
    MK38
    780 x 1374
    0.69
    PK35
    942 x 954
    0.56
    PK36
    942 x 1154
    0.71
    PK38
    942 x 1374
    0.88
    SK35
    1140 x 954
    0.70
    SK36
    1140 x 1154
    0.90
    SK38
    1140 x 1374
    1.11
    Specifikace
    • Povrchová úprava

      Interiér – vrstvené borovicové dřevo opatřené impregnačním nátěrem a bílým (NCS S 0500-N, RAL 9003) nebo bezbarvým lakem.

      Exteriér – bezúdržbové tmavě šedé hliníkové oplechování (NCS S 7500-N, RAL 7043).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVFA-VFB
    • Skupina výrobkůSpecial function
    • Skupina produktůVertical extension
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSingle hung windows
    • Kód UNSPSC30171605
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Popis Uniclass 2015Window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 15 15
    • Název OmniClassWood Single Hung Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa