VIU je doplňkový fixní prvek, který lze instalovat svisle pod kyvné nebo výklopně-kyvné střešní okno ve střeše se sklonem 15–55°.
Okno VIU vpouští do interiéru ještě více denního světla a poskytuje skvělý výhled vsedě i vestoje.
Rám je vyroben z kvalitního jádra z tepelně upraveného dřeva, opatřeného nástřikem polyuretanem a bílým lakem. Výsledkem je bezúdržbové provedení.
Z vnější strany je okno opatřeno bezúdržbovým oplechováním.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²:
|
MK31
| 780 x 600
| 0.23
|
MK35
| 780 x 954
| 0.44
|
MK36
| 780 x 1154
| 0.56
|
MK38
| 780 x 1374
| 0.69
|
PK31
| 942 x 600
| 0.29
|
PK35
| 942 x 954
| 0.56
|
PK36
| 942 x 1154
| 0.71
|
PK38
| 942 x 1374
| 0.88
|
SK31
| 1140 x 600
| 0.36
|
SK35
| 1140 x 954
| 0.70
|
SK36
| 1140 x 1154
| 0.90
|
SK38
| 1140 x 1374
| 1.11
|
UK31
| 1340 x 600
| 0.44
|
UK35
| 1340 x 954
| 0.85
|
UK36
| 1340 x 1154
| 1.08
|
UK38
| 1340 x 1374
| 1.34
|